매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 67 015 0513
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
셸 하우징
규격: D-Sub 2
스프링 또는 슬라이드 잠금장치
사이드 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
금속화
Notes
비교하다
품번들: 09 67 015 0513
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 스프링 또는 슬라이드 잠금장치
  • 부품 2개 No
  • 분리 가능 No
  • 상세설명 3 TE (15.24 mm)의 패킹 밀도 지원
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.25 Nm 케이블 클램프 스크루
    ‌0.4 Nm 고정 나사
  • 주변 온도 -35 ... +60 °C
  • 케이블 직경 5.75 ... 9 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 표면 (후드/하우징) 금속화
  • 길이 39.4 mm
  • 12.8 mm
  • 높이 28 mm
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 9 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140090590
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기
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
비교하다