配套产品
配套产品 新
饰品
5
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0425
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
5
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -55 ... +110 °C
  • Diamètre de câble 11,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 71 mm
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 15 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 24,84 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140092518
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416