配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 025 0452
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0452
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 3
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x
  • ケーブル固定具 ケーブルクランプ
  • ロックタイプ スプリングロックまたはスライドロック
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 梱包内容 ダミープラグ x 2
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.3 Nm ケーブルクランプネジ
    ‌0.25 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • ケーブル径 3 ... 7 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング) 黒
  • 長さ 40 mm
  • 幅 53.2 mm
  • 高さ 15.4 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 15.35 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140221451
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416