电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0511
型号: 09 67 050 0511
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 050 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
上壳/底座类型
Shell housing
版本
尺寸
D-Sub 5
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
Cable clamp
锁定类型
Spring or slide locking
2 个组件
Yes
可分离
Yes
技术参数
拧紧力矩
0.25 Nm Cable clamp screw
0.4 Nm Fixing screws
环境温度
-55 ... +120 °C
电缆直径
5.75 ... 11.6 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
颜色(上売/底座)
Grey
长度
67.1 mm
宽度
15.8 mm
高度
41 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
10
净重
25.33 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140093485
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found