配套产品
配套产品
型号: 09 67 050 0411
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 5
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 050 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
Verze
  • Velikost D-Sub 5
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 díly Ne
  • Dělitelné Ne
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.4 Nm 固定螺栓
  • Okolní teplota -55 ... +120 °C
  • Průměr kabelu 5.75 ... 11.6 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 热塑性塑料
  • Barva (kryt) 灰色
  • Délka 67.1 mm
  • Šířka 15.8 mm
  • Výška 41 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 25,42 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140093355
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416