Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Trava por parafuso para fêmea
para conectores press-in com travas de placa ou pinos de solda retos com travas de placa, Fio UNC/M3, Comprimento total 9,9 mm
Notes
Compare
Part Number: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Trava por parafuso para fêmea
  • Descrição do acessório
    para conectores press-in com travas de placa ou pinos de solda retos com travas de placa
    Fio UNC/M3
    Comprimento total 9,9 mm
Versão
  • Detalhes Solicite 2 peças para um conector.
Características técnicas
  • Torque de aperto <0,6 Nm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,84 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140079717
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare