登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento della scheda di espansione
09 66 313 7602
型号: 09 66 313 7602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25P PL3 NUT 4-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 313 7602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25P PL3 NUT 4-
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
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 3
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
25
Lunghezza del collegamento
2,9 mm
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,76 mm
Corrente d'esercizio
6,5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 83 N
Forza di prelievo
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe di lavoro
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
14,3 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140083301
eCl@ss
27.440.214,00
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found