登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 66 451 6513
型号: 09 66 451 6513
DSUB SV FE SSDP STR 37P PL2 GC SLK 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 451 6513
DSUB SV FE SSDP STR 37P PL2 GC SLK 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
D-Sub
Tanımlama
标准
Eleman
连接器
Kontak açıklaması
冲压
直式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
波峰焊接接线方式
Soket tipi
母头
Boyut
D-Sub 4
Bağlantı türü
主板到子插件板
堆栈
Kontak sayısı
37
Sonlandırma uzunluğu
2.9 mm
PCB sabitlemesi
带锁板扣
Kilitleme tipi
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2.84 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2.76 mm
Nominal akım
6.5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 123 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 11 N
≤ 82 N
Performans seviyesi
2
符合 CECC 75301-802 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1.6 mm
Kurulum yüksekliği
6.2 mm
Hot plugging
无
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀贵金属
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
16.06 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140085367
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found