配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 66 153 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 09PAU3GCSLK4-40
DSUB SV FE SSDPANG73-284 09PAU3GCSLK4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 153 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 09PAU3GCSLK4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série D-Sub
  • Identificação 标准
  • Elemento 连接器
  • Descrição do contato
    冲压
    弯式
Versão
  • Método de terminação 波峰焊接接线方式
  • Gênero 母头
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão 主板到子插件板
  • Número de Pólos 9
  • outros contatos 有接地针
  • Comprimento de terminal 2.9 mm
  • Fixação do PCB 带锁板扣
  • Tipo de trava 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2.84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6.5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镍表面镀贵金属
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 有
  • Substâncias REACH SVHC 铅
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 有
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    铅
    镍
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
规格和认证
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0.098 g
  • País de origem 罗马尼亚
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140080959
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469