配套产品
配套产品 新
Combinables
67
Accessories
8
上殼/底座
4
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
DSUB SV FE TSDC 09P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
67
Accessories
8
上殼/底座
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení
    PCB deska–kabel
    Kabel–kabel
  • Počet kontaktů 9
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s průchozím otvorem Ø 3,1 mm
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 mm² Max.
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20
  • Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (teplota páječky při pájení: max. 350 °C po dobu 3–5 s)
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pocínovaná ocel
  • Barva (vložka) Bílá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 0,005 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140089518
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469