5
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 67 009 4754
型号: 09 67 009 4754
DSUB SV FE TSDP STR 09P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 009 4754
DSUB SV FE TSDP STR 09P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
D-Sub
Identificare
标准
Element
Connector
Descrierea contactului
Turned
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
波峰焊接接线方式
Gen
母头
Mărime
D-Sub 1
Tip conexiune
主板到子插件板
堆栈
Număr de contacte
9
Lungime terminaţie
5.8 mm
Fixare PCB
无锁板结构
Tip blocare
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.84 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.74 mm
Înălţime flanşă
6.5 mm
Curent nominal
7.5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 30 N
Forţă de extragere
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
5.4 mm
Hot plugging
无
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀锡
Culoare (inserţie)
白
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
8.15 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140089549
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05