登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de tarjeta extensora
09 65 362 7816
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 362 7816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 25P PL3 GC4-40
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Specifikáció
Low-profile
Az érintkező leírása
Stamped
Angled
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Fajta
Male
Méret
D-Sub 3
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
25
további érintkezők
With grounding pin
Lezárás hossz
2.9 mm
NYÁK rögzítése
With board locks
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Sorköz
2.54 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.76 mm
Névleges áramerősség
6.5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.6 Nm Female screw lock
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 83 N
Kihúzási erő
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
3.6 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
11.84 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140078758
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found