配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
6
型号: 09 66 562 7811
DSUB MA ANG87-254 50P AU3
DSUB MA ANG87-254 50P AU3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 562 7811
DSUB MA ANG87-254 50P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
饰品
6
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 5
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 50
  • fler kontakter Med jordstift
  • Förbindningslängd 3 mm
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,54 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,76 mm
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 167 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 8,7 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 25,8 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140086456
  • eCl@ss 27.440.214,00