Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
167
部品番号: 09 48 888 8576 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 20m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 20m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 20 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 888 8576 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 20m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
167
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kontaktdon 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2 tvinnade trådpar
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur ‌0 ... +60 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140068292
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare