配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 888 8592 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8592 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 ‌0 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 오렌지색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 64.3 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140068414
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较