配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 LP 14 poli
  • Connettore 2
    M16
    Femmina
    12 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Ampiamente resistente agli oli
    Senza silicone
  • Caratteristiche Flessibile
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Struttura conduttore 6x 2x 0,25 mm²
  • Settori di applicazione per il collegamento di encoder
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -5 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140275300
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较