Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Excellente résistance à l'huile, Sans silicone
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 LP 14 pôles
  • Connecteur 2
    M16
    Femelle
    12 pôles
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Excellente résistance à l'huile
    Sans silicone
  • Caractéristiques Multibrins
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Structure du conducteur 6x 2x 0,25 mm²
  • Applications pour le raccordement d'encodeurs
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Données techniques
  • Limite de température
    -20 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140275317
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer