登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Testreszabott megoldások
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker EC hajtások kábeleinek csatlakoztatása
61 88 720 0006 0150
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
LP 14 pólusú
2. csatlakozó
M16
Anya
12 pólus
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Olajálló
Halogénmentes
Szilikonmentes
Tulajdonságok
Nagyfokú rugalmasság
Húzólánc kompatibilis
Verzió
Kábelhossz
1,5 m
Magfelépítés
6x 2x 0,25 mm²
Alkalmazási terület
kódoló csatlakozáshoz
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
60 V DC
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C stabil
-20 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Szürke
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140275355
eCl@ss
27.060.307,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found