Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Fără halogeni, Fără silicon
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0006 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
식별
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 LP 14 핀
  • 커넥터 2
    M16
    암형
    12 핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내유성
    할로겐프리
    실리콘 미포함
  • 특징
    고도의 유연성
    드래그 체인 호환 가능
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 구조 6x 2x 0.25 mm²
  • 응용 분야 엔코더 연결 지원
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 60 V DC
기술적 특성
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-1 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140275362
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați