登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Solutions sur mesure
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Câbles de raccordement pour moteurs EC ebm-papst
61 88 720 0016 0300
型号: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
LP 14 pôles
Connecteur 2
M12
母头
12 针
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Résistant à l'huile
sans halogène
Sans silicone
Caractéristiques
Grande souplesse
Compatible chaîne porte-câbles
Version
Longueur de câble
3 m
Structure du conducteur
6x 2x 0.34 mm²
Applications
用于编码器连接
Donnés liées au raccordement
Tension nominale
60 V DC
Données techniques
Limite de température
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
灰色
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60332-1 阻燃性
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140274693
eCl@ss
27060307 Câble bus
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found