配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0416 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Element Opladningskabel
  • Specifikation Lige kabel
  • Opladningstilstand Mode 3
  • Konnektor 1
    Type 2
    Hun (Køretøjets side)
  • Konnektor 2
    Type 2
    Male (infrastrukturside)
Version
  • Kabellængde 2,5 m
  • Ledningsstruktur 3 x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Termineringsmetode
    Crimpterminering
    kan ikke adskilles
  • Antal faser 1
  • Antal kontakter 5
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 3
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Detaljer Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 32 A
  • Nominel spænding (effekt) 250 V
  • Strømtype AC
  • Opladningseffekt ‌ 7.4 kW
  • Kodningsmodstand ‌220 Ω PE 和 PP 之间
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Lufttryk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP44 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Mindste bøjningsradius 9 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚酰胺 (PA)
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镀银
  • Materiale (stikhus/hus) 聚酰胺 (PA)
  • Farve (kappe/hus) 黑色
  • Materiale (dæksel) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Materiale (kabel) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Farve (kabel) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.459 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141063609
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较