myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
...
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Cabo de carregamento
08 91 409 0407 A0
Parça numarası: 08 91 409 0407 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Mode 3
Şarj kablosu
Düz kablo
Tip 2, Dişi (Araç tarafı)
Tip 2, Erkek (altyapı tarafı)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 08 91 409 0407 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Eleman
Şarj kablosu
Teknik özellikler
Düz kablo
Şarj modu
Mode 3
Konnektör 1
Tip 2
Dişi (Araç tarafı)
Konnektör 2
Tip 2
Erkek (altyapı tarafı)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar yapısı
3x 6 mm² + 0,5 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
ayrılamaz
Faz sayısı
1
Kontak sayısı
5
Sinyal kontaklarının sayısı
2
Güç kontaklarının sayısı
3
Kontak yapılandırması
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Ayrıntılar
Müşterinin talebi üzerine kişiye özel logoyla da mevcuttur.
Teknik özellikler
Nominal akım (sinyal)
2 A
Nominal gerilim (sinyal)
30 V
Nominal akım (güç)
32 A
Nominal gerilim (güç)
250 V
Akım tipi
AC
Şarj gücü
7,4 kW
Kodlama direnci
220 Ω PE ve PP arasında
Ortam sıcaklığı
-30 ... +50 °C çalışır durumda
-40 ... +80 °C depolama/taşıma
Hava basıncı
≥540 hPa ≈ 5000 m
Yerleştirme kuvveti
< 100 N
Geri çekilme kuvveti
< 100 N
Eşleşme döngüsü
≥ 10.000
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP44 birleştirme durumu
Kablo Çapı
12,8 mm ± 0,4 mm
Minimum bükülme yarıçapı
9x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
İletken direnci @ 20 °C
≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (kapak)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Malzeme (kablo)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Renk (kablo)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
2.164 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713141063524
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Danca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (Çekçe)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (İsveççe)
PDF (Lehçe)
PDF (Japonca)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın