Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Hybridkabel (kobber/kobber)
Kabellængde: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 303 7140 025
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® F+B
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Han® F+B
    Male Lige
  • Konnektor 2
    Han® F+B
    Hun Lige
  • Kabeltype Hybridkabel (kobber/kobber)
Version
  • Kabellængde 2,5 m
  • Antal ledninger 13
  • Ledningsstruktur
    2x 2x AWG 22
    2 x 0,75 mm²
    2 x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
  • Antal kontakter 12
  • Antal datakontakter 4
  • Antal signalkontakter 4
  • Antal effektkontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 4 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 20 A
  • Nominel spænding (effekt) 400 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 6 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +90 °C uberørt
    -30 ... +90 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69
  • Kabeldiameter 16,5 mm
  • Mindste bøjningsradius 10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.200 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262072
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare