登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
59
Werkzeuge
4
Zubehör
6
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 506 5803
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
SEK
Komponente
Federleiste
Ausführung
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
6
Hinweise
für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
Bemessungsstrom
2,5 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 12 N
Ziehkraft
≤ 12 N
Anforderungsstufe
NM 30 (S4)
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
Farbe Einsatz
grau
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Schichtdicke
≥ 0,76 µm
Schichtdicke
≥ 30 µinch
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F3/I3
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
0,5 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140025868
eCl@ss
27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found