配套产品
配套产品
型号: 33 04 411 0010 002
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 002
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Expanded beam
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Expanded beam 2 canale
  • Conector 2 SC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Multimod
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 3 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Număr ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140271098
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600