配套产品
配套产品
型号: 33 04 411 0010 007
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 007
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Expanded beam
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Expanded beam 2 Kanäle
  • Steckverbinder 2 SC duplex
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung Singlemode
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Fasern 2
  • Faserntyp 2E9/125 G657.A1
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Kabeldurchmesser 3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP Nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140271135
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600