Data
光纤 系统布线
33 04 411 0010 027
型号: 33 04 411 0010 027
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 027
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
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
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
连接器1
expBeam BHSQ 2CH SM
连接器2
SCdx SM
标识
类别
系统布线
系列
Expanded beam
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Expanded beam 2 通道
连接器2
SC 双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
1 m
光纤数
2
光纤类型
2E9/125 G657.A1
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
3 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铝
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
conformidade
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Fio
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140271142
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found