Data
光纤 系统布线
33 01 241 0050 036
型号: 33 01 241 0050 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0050 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 5.0m
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
Tipo di cavo
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connettore 1
ST SM ye
Connettore 2
ST SM ye
Identificazione
Categoria
系统布线
Elemento
电缆组装
Specifiche
两端预接
Connettore 1
ST双芯
Connettore 2
ST双芯
Tipo di cavo
光缆
Descrizione del cavo
单模
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Numero di fibre
2
Tipo di fibra
2E9/125 G657.A1
Dettagli tecnici
Diametro del cavo
5.17 mm
材料特性
Colore (cavo)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
111 g
Paese di origine
拉脱维亚
Codice doganale europeo
85447000
GTIN
5713140249417
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found