登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
...
Data
Оптоволоконный кабель Разводка кабельных систем
33 01 241 0500 007
型号: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0500 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 50.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
ST MM wh
ST MM bk
连接器2
ST MM wh
ST MM bk
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
ST双芯
连接器2
ST双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
50 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
848.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140802766
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326