登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
...
Data
Optikai szál Rendszer kábelezés
33 01 241 0070 007
型号: 33 01 241 0070 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 7.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0070 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 7.0m
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
Kábeltípus
FO 50/125 IV(ZN)HH
1. csatlakozó
ST MM bk
ST MM wh
2. csatlakozó
ST MM bk
ST MM wh
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
ST duplex
2. csatlakozó
ST duplex
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Multimódusú
Verzió
Kábelhossz
7 m
Optikai szálak száma
2
Optikai száltípus
2G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
Kábel átmérője
5,17 mm
Anyag tulajdonságai
Színes (kábel)
Világoskék
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP szám
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.000 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85447000
GTIN
5713140149465
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found