配套产品
配套产品
型号: 33 01 241 0090 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0090 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 ST双芯
  • 连接器2 ST双芯
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 9 m
  • 光纤数 2
  • 光纤类型 2G50/125 OM3
技术参数
  • 电缆直径 5.17 mm
材料特性
  • 颜色(电缆) 浅蓝色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 编号 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 30 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140149601
  • eCl@ss 27061003 光纤双插塞式电缆
  • UNSPSC 24.0 43223326