配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
9
型号: 33 01 241 0030 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
FO-kabel
Multimode
Kabellängd: 3 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0030 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LC duplex
  • Kontaktdon 2 LC duplex
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 5.17 mm
Materialprestanda
  • Färg (kabel) Ljusblå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 59,472 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140149267
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较