Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 61 431 0900 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Çok modlu, Çoklu kalıplanmış
Kablo uzunluğu: 90 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 61 431 0900 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable
    多模
    一体成型
Version
  • Cable length 90 m
  • Core structure 62.5 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 热塑性塑料
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin 捷克
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140271692
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın