登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 221 0070 003
型号: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0070 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 7m
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
Tipo de cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Conector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Conector 2
PushPull2 v4 MM overmolded
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificación
Industrial Fibre Optic
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
两端预接
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Tipo de cable
光缆
Descripción del cable
多模
一体成型
Versión
Longitud de cable
7 m
Estructura de núcleo
62.5 / 125 µm
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Diámetro de cable
6.5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
热塑性塑料
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
79 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140261259
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found