登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
33 61 221 0700 001
型号: 33 61 221 0700 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 70m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0700 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
PushPull2 v4 SM overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Industrial Fibre Optic
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektör 2
HARTING PushPull (V4)
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Tekli mod
Çoklu kalıplanmış
Sürüm
Kablo uzunluğu
70 m
Damar yapısı
9 / 125 µm
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
6,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
79 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140261693
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found