HARTING PushPull
33 61 431 0450 005
型号: 33 61 431 0450 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 45m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0450 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 45m
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
Kábeltípus
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
SCdx MM
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING PushPull (V4)
Azonosítás
Industrial Fibre Optic
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING PushPull (V4)
2. csatlakozó
SC duplex
Kábeltípus
FO kábel
A kábel leírása
Multimódusú
Fröccsöntött
Verzió
Kábelhossz
45 m
Magfelépítés
50 / 125 µm
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Kábel átmérője
6,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
79 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140272187
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found