HARTING PushPull
33 61 431 0090 005
型号: 33 61 431 0090 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0090 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 9m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
SCdx MM
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
SC 双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
版本
电缆长度
9 m
芯结构
50 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
79 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140272064
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found