登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
HARTING PushPull
33 61 431 0040 004
型号: 33 61 431 0040 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0040 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 4m
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
케이블 유형
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
커넥터 1
PushPull2 v4 SM overmolded
커넥터 2
SCdx SM
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
식별
Industrial Fibre Optic
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
커넥터 2
SC 듀플렉스
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
싱글모드
오버몰딩
버전
케이블 길이
4 m
코어 구조
9 / 125 µm
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +85 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP68
케이블 직경
6.5 mm
자재 특성
재료 (후드/하우징)
열가소성 수지
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
RoHS
준수
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
79 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140272552
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling