Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 01 412 0100 007
型号: 33 01 412 0100 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0100 007
FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1, 1.0m
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
Type of cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx SM
Connector 2
ST SM ye
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
SC duplex
Kontaktdon 2
2x ST
Kabeltyp
FO-kabel
Kabelbeskrivning
Singlemode
Version
Kabellängd
1 m
Antal fiber
2
Fiber typ
2E9/125 G657.A1
Tekniska egenskaper
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialprestanda
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
38 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85447000
GTIN
5713140270817
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found