35
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0080 034
型号: 33 01 241 0080 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
SC-dupleks
Konnektor 2
LC duplex
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Multimode
Version
Kabellængde
8 m
Antal fibre
2
Fibertype
2G50/125 OM3
Tekniske egenskaber
Kabeldiameter
5,17 mm
Materialeegenskaber
Farve (kabel)
Lyseblå
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
28 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140270589
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found