Data
光纤 系统布线
33 54 211 0500 001
型号: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 54 211 0500 001
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
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
FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2
连接器1
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
连接器2
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
3 A 金属
2x LC duplex
连接器2
Han
®
3 A 金属
2x LC duplex
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
50 m
芯结构
9 / 125 µm
技术参数
电缆直径
9.5 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(b) / 6(b)-II:
铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
4,109 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140151123
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling