配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 0250 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 04 211 0250 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Expanded beam
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Expanded beam
  • Konektor 2 Expanded beam
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Jednovidový
Verze
  • Délka kabelu 25 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 5,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliník
  • Barva (kryt) RAL 1021 (žlutá hořčičná)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.100 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140258846
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600