Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Multimodus
Kabellengte: 12 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 04 211 0120 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 12m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Expanded beam
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Multimodus
Versie
  • Kabellengte 12 m
  • Aantal vezels 4
  • Vezeltype 4G50/125 OM3
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 5,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 1021 (koolzaadgeel)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 700 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140802032
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare