Data
光纤 系统布线
33 04 211 1750 002
型号: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 175 m
注释
比较
型号: 33 04 211 1750 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 175m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR
Złącze 1
expBeam plug 4CH MM
Złącze 2
expBeam plug 4CH MM
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Expanded beam
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
Expanded beam
Złącze 2
Expanded beam
Typ przewodu
Kabel FO
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
Wersja
Długość kabla
175 m
Liczb włókien
4
Typ włókna
4G50/125 OM3
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Średnica przewodu
5,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Aluminium
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 1021 (żółty-rzepakowy)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
5.200 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140801998
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600