配套产品
配套产品
型号: 33 99 050 0000 005
FORJ, MM 62,5 ST-ST
FORJ, MM 62,5 ST-ST

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
光纤旋转接头
用于 ST / BFOC 连接器, 光纤类型 62.5 / 125 µm
注释
比较
型号: 33 99 050 0000 005
FORJ, MM 62,5 ST-ST
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Тип аксессуара Fiber optic rotary joint
  • Описание аксессуаров
    for ST / BFOC connectors
    fiber type 62.5 / 125 µm
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +75 °C
  • Вносимые потери
    ≤1 dB typically
    ‌1.5 dB max.
    ≤1 dB change of attenuation @ 30 rotations / min
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85367000
  • GTIN 5713140274044
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较