配套产品
配套产品
Hoods/Housings
19
型号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9945
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR enlarged
  • Type af tilbehør Ramme
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til op til 6 enkeltmoduler
    A ... F
Version
  • Størrelse 16 HPR enlarged
  • Pakkens indhold
    2 x M4-skrue
    2 x skive SK S4
    4 x cylinderhovedskrue M6 x 20
    4 x cylinderhovedskrue M6 x 30
    4 x skive SK S6
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌1,5 Nm Fastgørelsesskruer M4
    ‌10 Nm Fastgørelsesskruer M6
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) 不锈钢
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 138 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194311
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466