配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9963
Gasket Han 32BGasket Han 32B
Gasket Han 32BGasket Han 32B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 32 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 30 000 9963
Gasket Han 32BGasket Han 32B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Junta perfilada
Versión
  • Tamaño 32 B
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140043459
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较