Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Gender changer M/F 25 pole

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Gender Changer
Bemessungsstrom: ‌3 A
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
blau
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 025 0605
Gender changer M/F 25 pole
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Gender changer
Verzió
  • Méret D-Sub 3
  • Érintkezők száma 25
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 3 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging nein
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
  • Színes (betét) blau
  • Anyag (érintkezők) Kupferlegierung
  • Felület (érintkező) Edelmetall über Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS kivételek 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV státusz konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok nicht enthalten
  • REACH SVHC anyagok ja
  • REACH SVHC anyagok Blei
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok ja
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Blei
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 15.8 g
  • Származási ország Sweden
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140091719
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen