配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5358
GROMMET 10-11MM
GROMMET 10-11MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 10 ... 11 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5358
GROMMET 10-11MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Vedação da entrada de cabo
  • Descrição do acessório Alívio de tensão adicional pode ser obtido com abraçadeiras (largura máx. 8 mm)
Características técnicas
  • Faixa de aperto 10 ... 11 mm
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 5,47 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 40169300
  • GTIN 5713140002692
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较