登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 282 8758 020
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 2,0m
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
Type of cable
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Connector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Connector 2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
HARTING PushPull (V4)
Element
电缆组装
Specifikation
两端预接
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Konnektor 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
1:1布线
Version
Kabellængde
2 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 26/7
Afskærmning
屏蔽
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
黑色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
150 g
Oprindelsesland
拉脱维亚
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140391062
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息